20086947
1222412
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,7751 € |
| A | 2.598 in |
|---|---|
| A | 66.0 mm |
| B | 1.535 in |
| B | 39.0 mm |
| C | 0.984 in |
| C | 25.0 mm |
| D | 0.047 in |
| D | 1.2 mm |
| E | 0.197 in |
| E | 5.0 mm |
| Colore | Rosso |
| Materiale corpo | SAN |
| Tipo | Load Bearing |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare