20082604
1301533
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5000 + | 0,0292 € |
| A | 1.417 in |
|---|---|
| A | 36.0 mm |
| B | 0.394 in |
| B | 10.0 mm |
| C | 0.787 in |
| C | 20.0 mm |
| D | 0.421 in |
| D | 10.7 mm |
| E | 0.453 in |
| E | 11.5 mm |
| F | 0.669 in |
| F | 17.0 mm |
| G | 0.15 in |
| G | 3.8 mm |
| H | 0.26 in |
| H | 6.6 mm |
| Tipo | Arrowlock |
| Materiale | PP |
| Materiale cinghia | PP |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare