20082444
1255479
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5000 - 24999 | 0,0321 € |
| 25000 + | 0,0289 € |
| A | 0.807 in |
|---|---|
| A | 20.5 mm |
| B | 0.591 in |
| B | 15.0 mm |
| C | 23.0 mm |
| C | 0.906 in |
| D | 10.8 mm |
| D | 0.425 in |
| E | 0.268 in |
| E | 6.8 mm |
| F | 10.5 mm |
| F | 0.413 in |
| G | 0.11 in |
| G | 2.8 mm |
| H | 6.8 mm |
| H | 0.268 in |
| Tipo | Arrowlock |
| Materiale | PP |
| Materiale cinghia | PP |
| Colore | Blu |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare