20086619
1239571
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5000 - 24999 | 0,0467 € |
| 25000 + | 0,0421 € |
| A | 0.236 in |
|---|---|
| A | 6.0 mm |
| B | 0.453 in |
| B | 11.5 mm |
| C | 14.8 mm |
| C | 0.583 in |
| D | 0.937 in |
| D | 23.8 mm |
| E | 0.079 in |
| E | 2.0 mm |
| Tipo | ZipLock |
| Materiale | HIPS |
| Materiale cinghia | PP |
| Colore | Giallo |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare