Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20122836
1222451
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1515 € |
| 5000 - 9999 | 0,1209 € |
| 10000 - 24999 | 0,1007 € |
| 25000 + | 0,0805 € |
| A | 8.11 in |
|---|---|
| A | 206.0 mm |
| B | 5.6 mm |
| B | 0.22 in |
| C | 12.0 mm |
| C | 0.472 in |
| D | 18.2 mm |
| D | 0.717 in |
| E | 9.0 mm |
| E | 0.354 in |
| F | 200.0 mm |
| F | 7.874 in |
| G | 0.051 in |
| G | 1.3 mm |
| Resistenza alla trazione | 15.0 kg-f |
| Tipo | TwinLock |
| Rimovibilità | Manual Removal - No Tool Required |
| Stile | Hole Break |
| Colore | Bianco |
| Materiale corpo | PP |
| Materiale cinghia | PP |
| Meccanismo di bloccaggio | Ganascia di chiusura in acetale |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare