Menu Ricerca

TwinLock 160.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Blu

Codice articolo Essentra :

20122829

Codice articolo precedente:

1222448

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1478 €
5000 - 9999 0,118 €
10000 - 24999 0,0982 €
25000 + 0,0786 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

147,80 €

1000 x 0,1478 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 166.0 mm
B 5.6 mm
C 12.0 mm
D 18.2 mm
E 9.0 mm
F 160.0 mm
G 1.3 mm
Resistenza alla trazione 15.0 kg-f
Tipo TwinLock
Rimovibilità Manual Removal - No Tool Required
Stile No Hole Break
Colore Blu
Materiale corpo PP
Materiale cinghia PP
Meccanismo di bloccaggio Ganascia di chiusura in acetale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci