20085186
1222404
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2238 € |
| 5000 - 9999 | 0,1796 € |
| 10000 + | 0,1492 € |
| A | 215.0 mm |
|---|---|
| A | 8.465 in |
| B | 0.248 in |
| B | 6.3 mm |
| C | 0.787 in |
| C | 20.0 mm |
| D | 0.661 in |
| D | 16.8 mm |
| E | 0.339 in |
| E | 8.6 mm |
| F | 8.071 in |
| F | 205.0 mm |
| G | 14.0 mm |
| G | 0.551 in |
| Resistenza alla trazione | 15.0 kg-f |
| Tipo | OctoLock |
| Rimovibilità | Manual Removal - No Tool Required |
| Stile | Finger Break |
| Colore | Verde |
| Materiale corpo | PP |
| Materiale cinghia | PP |
| Meccanismo di bloccaggio | Ganascia di chiusura in acetale |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare