Menu Ricerca

OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Rosso

Codice articolo Essentra :

20085209

Codice articolo precedente:

1222401

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2238 €
5000 - 9999 0,1796 €
10000 + 0,1492 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

223,80 €

1000 x 0,2238 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 215.0 mm
B 6.3 mm
C 20.0 mm
D 16.8 mm
E 8.6 mm
F 205.0 mm
G 14.0 mm
Resistenza alla trazione 15.0 kg-f
Tipo OctoLock
Rimovibilità Manual Removal - No Tool Required
Stile Finger Break
Colore Rosso
Materiale corpo PP
Materiale cinghia PP
Meccanismo di bloccaggio Ganascia di chiusura in acetale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci