Menu Ricerca

InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (W) 1.1 mm (T) PP Blu

Codice articolo Essentra :

20083564

Codice articolo precedente:

1222263

9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3243 €
5000 - 9999 0,2591 €
10000 + 0,2181 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

324,30 €

1000 x 0,3243 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 150.0 mm
B 1.0 mm
C 20.0 mm
D 40.0 mm
E 10.0 mm
F 5.5 mm
G 50.0 mm
Resistenza alla trazione 12.0 kg-f
Tipo InnoLock
Rimovibilità A strappo
Colore Blu
Materiale corpo PP
Materiale cinghia PP
Meccanismo di bloccaggio Ganascia di chiusura in metallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci