Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20083601
1222260
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3164 € |
| 5000 - 9999 | 0,2528 € |
| 10000 + | 0,2128 € |
| A | 5.906 in |
|---|---|
| A | 150.0 mm |
| B | 1.0 mm |
| B | 0.039 in |
| C | 20.0 mm |
| C | 0.787 in |
| D | 1.575 in |
| D | 40.0 mm |
| E | 0.394 in |
| E | 10.0 mm |
| F | 5.5 mm |
| F | 0.217 in |
| G | 1.969 in |
| G | 50.0 mm |
| Resistenza alla trazione | 12.0 kg-f |
| Tipo | InnoLock |
| Rimovibilità | A strappo |
| Colore | Bianco |
| Materiale corpo | PP |
| Materiale cinghia | PP |
| Meccanismo di bloccaggio | Ganascia di chiusura in metallo |
| Codice doganale | 3926909790 |