Menu Ricerca

EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Giallo

Sigillo a chiodo di alta sicurezza, resistente agli urti, segnala anche eventuali manomissioni. Può essere utilizzato in tutto il mondo per proteggere le merci durante le importazioni e le esportazioni.
Codice articolo Essentra :

20086688

Codice articolo precedente:

1239487

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,6757 €
1250 + 0,6081 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

168,93 €

250 x 0,6757 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 97.5 mm
B 82.0 mm
C 53.0 mm
D 11.0 mm
E 20.6 mm
F 35.0 mm
Resistenza alla trazione 1350.0 kg-f
Curvatura 50.0 Nm
Resistenza all'urto 40.68 J
Tipo EinLock
Colore Giallo
Materiale cilindro ABS
Materiale pin Acciaio
Codice doganale 8309909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci