Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20086671
1239486
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,8446 € |
| 1250 + | 0,7601 € |
| A | 97.5 mm |
|---|---|
| A | 3.839 in |
| B | 82.0 mm |
| B | 3.228 in |
| C | 2.087 in |
| C | 53.0 mm |
| D | 11.0 mm |
| D | 0.433 in |
| E | 20.6 mm |
| E | 0.811 in |
| F | 35.0 mm |
| F | 1.378 in |
| Resistenza alla trazione | 1350.0 kg-f |
| Curvatura | 50.0 Nm |
| Resistenza all'urto | 40.68 J |
| Tipo | EinLock |
| Colore | Blu |
| Materiale cilindro | ABS |
| Materiale pin | Acciaio |
| Codice doganale | 8309909090 |