Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,6831 € |
1250 + | 0,6148 € |
Categoria | Sigilli ad alta sicurezza |
---|---|
Tipo di guarnizione | Sigillo a chiodo |
Tipo | EinLock |
Rimovibilità | Cutting tool required |
Meccanismo di bloccaggio | Inserto in metallo |
Colore | Giallo |
Materiale | ABS |
Materiale cilindro | ABS |
Materiale pin | Acciaio |
Materiale inserto | Acciaio |
Diametro corpo | 8.0 mm |
Diametro corpo | 0.315 in |
Diametro testa | 22.0 mm |
Diametro testa | 0.866 in |
Lunghezza pin | 80.0 mm |
Lunghezza pin | 3.15 in |
Lunghezza utile | 54.0 mm |
Lunghezza utile | 2.126 in |
Lunghezza totale | 97.6 mm |
Lunghezza totale | 3.843 in |
Resistenza a trazione minima | 1350 kg-f |
Resistenza a trazione minima | 2976.241 lbf |
Codice doganale | 8309909090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare