Menu Ricerca

UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Bianco

Sigillo a chiodo di alta sicurezza, resistente agli urti, segnala anche eventuali manomissioni. Può essere utilizzato in tutto il mondo per proteggere le merci durante le importazioni e le esportazioni.
Codice articolo Essentra :

20123086

Codice articolo precedente:

1222574

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 2,3511 €
1250 + 1,8978 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

587,78 €

250 x 2,3511 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 87.0 mm
B 80.0 mm
C 44.0 mm
D 10.0 mm
F 20.5 mm
Resistenza alla trazione 1300.0 kg-f
Tipo UnoLock
Colore Bianco
Materiale cilindro PC; ABS
Materiale pin Acciaio ad alta resistenza
Codice doganale 8309909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci