20083526
1222259
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 999 | 1,9142 € |
1000 + | 1,6606 € |
A | 3.799 in |
---|---|
A | 96.5 mm |
B | 78.0 mm |
B | 3.071 in |
C | 45.9 mm |
C | 1.807 in |
D | 0.496 in |
D | 12.6 mm |
F | 0.433 in |
F | 11.0 mm |
Resistenza alla trazione | 1000.0 kg-f |
Curvatura | 50.0 Nm |
Resistenza all'urto | 40.68 J |
Tipo | HanaLock |
Colore | Arancione |
Materiale cilindro | ABS |
Materiale pin | Acciaio ad alta resistenza |
Codice doganale | 8309909090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare