Menu Ricerca

HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Blu

Sigillo a chiodo di alta sicurezza, resistente agli urti, segnala anche eventuali manomissioni. Può essere utilizzato in tutto il mondo per proteggere le merci durante le importazioni e le esportazioni.
Codice articolo Essentra :

20083502

Codice articolo precedente:

1222257

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 999 1,962 €
1000 + 1,7021 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

490,50 €

250 x 1,962 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 96.5 mm
B 78.0 mm
C 45.9 mm
D 12.6 mm
F 11.0 mm
Resistenza alla trazione 1000.0 kg-f
Resistenza all'urto 40.68 J
Tipo HanaLock
Colore Blu
Materiale cilindro ABS
Materiale pin Acciaio ad alta resistenza
Codice doganale 8309909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci