Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20083540
1222254
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 999 | 1,962 € |
| 1000 + | 1,7021 € |
| A | 3.799 in |
|---|---|
| A | 96.5 mm |
| B | 78.0 mm |
| B | 3.071 in |
| C | 45.9 mm |
| C | 1.807 in |
| D | 0.496 in |
| D | 12.6 mm |
| F | 11.0 mm |
| F | 0.433 in |
| Resistenza alla trazione | 1000.0 kg-f |
| Resistenza all'urto | 40.68 J |
| Tipo | HanaLock |
| Colore | Bianco |
| Materiale cilindro | ABS |
| Materiale pin | Acciaio ad alta resistenza |
| Codice doganale | 8309909090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare