Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 999 | 1,7494 € |
1000 - 1999 | 1,5212 € |
2000 + | 1,2803 € |
Categoria | Sigilli ad alta sicurezza |
---|---|
Tipo di guarnizione | Sigillo a chiodo |
Tipo | Sigillo a barra |
Rimovibilità | Cutting tool required |
Meccanismo di bloccaggio | Inserto in metallo |
Colore | Verde |
Materiale | Acciaio |
Materiale cilindro | ABS |
Materiale pin | Acciaio |
Materiale inserto | Acciaio |
Diametro corpo | 12.6 mm |
Diametro corpo | 0.496 in |
Diametro testa | 24.0 mm |
Diametro testa | 0.945 in |
Lunghezza pin | 78.5 mm |
Lunghezza pin | 3.091 in |
Lunghezza utile | 39.8 mm |
Lunghezza utile | 1.567 in |
Lunghezza totale | 90.4 mm |
Lunghezza totale | 3.559 in |
Resistenza a trazione minima | 1350 kg-f |
Resistenza a trazione minima | 2976.241 lbf |
Codice doganale | 8309909090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare