Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20083335
1222240
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 1,6112 € |
| 1250 - 2499 | 1,2876 € |
| 2500 + | 1,0745 € |
| A | 3.701 in |
|---|---|
| A | 94.0 mm |
| B | 2.992 in |
| B | 76.0 mm |
| C | 54.0 mm |
| C | 2.126 in |
| D | 0.315 in |
| D | 8.0 mm |
| F | 11.0 mm |
| F | 0.433 in |
| Resistenza alla trazione | 1000.0 kg-f |
| Resistenza all'urto | 40.68 J |
| Tipo | HanaLock |
| Colore | Verde |
| Materiale cilindro | ABS |
| Materiale pin | Acciaio ad alta resistenza |
| Codice doganale | 8309909090 |