20083328
1222239
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 1249 | 1,5719 € |
1250 - 2499 | 1,2562 € |
2500 + | 1,0483 € |
A | 3.701 in |
---|---|
A | 94.0 mm |
B | 2.992 in |
B | 76.0 mm |
C | 2.126 in |
C | 54.0 mm |
D | 8.0 mm |
D | 0.315 in |
F | 11.0 mm |
F | 0.433 in |
Resistenza alla trazione | 1000.0 kg-f |
Curvatura | 50.0 Nm |
Resistenza all'urto | 40.68 J |
Tipo | HanaLock |
Colore | Blu |
Materiale cilindro | ABS |
Materiale pin | Acciaio ad alta resistenza |
Codice doganale | 8309909090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare