20086909
1222411
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,8594 € |
| 2500 + | 0,6881 € |
| A | 5.906 in |
|---|---|
| A | 150.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| C | 2.0 mm |
| C | 0.079 in |
| D | 0.945 in |
| D | 24.0 mm |
| Resistenza alla trazione | 150.0 kg-f |
| Tipo | Guarnizione a barriera |
| Colore | Verde |
| Materiale alloggiamento | ABS |
| Materiale cavo | Acciaio galvanizzato |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare