20122775
1222410
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 + | 0,8594 € |
A | 5.906 in |
---|---|
A | 150.0 mm |
B | 40.0 mm |
B | 1.575 in |
C | 0.079 in |
C | 2.0 mm |
D | 24.0 mm |
D | 0.945 in |
Resistenza alla trazione | 150.0 kg-f |
Tipo | Guarnizione a barriera |
Colore | Blu |
Materiale alloggiamento | ABS |
Materiale cavo | Acciaio galvanizzato |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare