Menu Ricerca

PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Rosso

Il sigillo per cavi in plastica è dotato di un meccanismo di blocco potenziato e rivela i segni di manomissione. Ha una resistenza alla trazione molto elevata. Può essere utilizzato in tutto il mondo per proteggere le merci durante le importazioni e le esportazioni.
Codice articolo Essentra :

20086886

Codice articolo precedente:

1222406

49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,8582 €
2500 + 0,6869 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

429,10 €

500 x 0,8582 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 150.0 mm
B 40.0 mm
C 1.5 mm
D 24.0 mm
Resistenza alla trazione 120.0 kg-f
Tipo Guarnizione a barriera
Colore Rosso
Materiale alloggiamento ABS
Materiale cavo Acciaio galvanizzato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci