20082956
1222202
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 1,9621 € |
| 1250 + | 1,5614 € |
| A | 300.0 mm |
|---|---|
| A | 11.811 in |
| B | 1.024 in |
| B | 26.0 mm |
| C | 22.0 mm |
| C | 0.866 in |
| D | 0.098 in |
| D | 2.5 mm |
| Resistenza alla trazione | 450.0 kg-f |
| Tipo | AluLock |
| Colore | Rosso |
| Materiale alloggiamento | Alluminio |
| Materiale cavo | Acciaio galvanizzato |
| Codice doganale | 8309909090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare