Menu Ricerca

AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Blu

Il sigillo a cavo in metallo può essere rimosso soltanto con un utensile (venduto a parte). Il cavo non preformato si sfilaccia quando viene tagliato per impedire le manomissioni. Può essere utilizzato in tutto il mondo per per proteggere le merci durante le importazioni e le esportazioni.
Codice articolo Essentra :

20082789

Codice articolo precedente:

1222193

1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 1,7137 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

856,85 €

500 x 1,7137 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 1.5 mm
Resistenza alla trazione 200.0 kg-f
Tipo AluLock
Colore Blu
Materiale alloggiamento Alluminio
Materiale cavo Acciaio galvanizzato
Codice doganale 8309909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci