10302576
551060
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro sfera | 0.874 in |
|---|---|
| Diametro sfera | 22.2 mm |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 44.1 lbs |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 20.0 kg |
| Altezza testa | 0.169 in |
| Altezza testa | 4.3 mm |
| Diametro corpo | 1.417 in |
| Diametro corpo | 36.0 mm |
| Altezza corpo | 0.386 in |
| Altezza corpo | 9.8 mm |
| Diametro flangia | 1.772 in |
| Diametro flangia | 45.0 mm |
| Altezza flangia | 0.11 in |
| Altezza flangia | 2.8 mm |
| Tipo | Type 2 |
| Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare