Menu Ricerca

Sfera di trasporto 15.8 mm 10.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

This euro ball transfer unit contains nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Comes with a dirt exit hole and woollen felt seal. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading. The fixing clips can be ordered separately.
Codice articolo Essentra :

10302569

Codice articolo precedente:

551059

92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 9 13,1273 €
10 + 9,7899 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

65,64 €

5 x 13,1273 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro sfera 15.8 mm
Capacità di carico con sfera verso l'alto 10.0 kg
Altezza testa 4.3 mm
Diametro corpo 24.0 mm
Altezza corpo 9.8 mm
Diametro flangia 31.0 mm
Altezza flangia 2.8 mm
Tipo Tipo 1
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci