10302262
551029
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro sfera | 44.5 mm |
|---|---|
| Diametro sfera | 1.752 in |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 610.0 kg |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 1344.8 lbs |
| Altezza testa | 9.0 mm |
| Altezza testa | 0.354 in |
| Diametro corpo | 2.441 in |
| Diametro corpo | 62.0 mm |
| Altezza corpo | 0.748 in |
| Altezza corpo | 19.0 mm |
| Diametro flangia | 2.953 in |
| Diametro flangia | 75.0 mm |
| Altezza flangia | 0.157 in |
| Altezza flangia | 4.0 mm |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare