10302088
551011
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 19 | 22,7209 € |
| 20 + | 16,9621 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro sfera | 30.0 mm |
|---|---|
| Diametro sfera | 1.181 in |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 661.4 lbs |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 300.0 kg |
| Altezza testa | 5.5 mm |
| Altezza testa | 0.217 in |
| Diametro corpo | 45.0 mm |
| Diametro corpo | 1.772 in |
| Altezza corpo | 13.8 mm |
| Altezza corpo | 0.543 in |
| Diametro flangia | 2.165 in |
| Diametro flangia | 55.0 mm |
| Altezza flangia | 4.0 mm |
| Altezza flangia | 0.157 in |
| Tipo | Type 2 |
| Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare