Menu Ricerca

Sfera di trasporto 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

Questa sfera di trasporto Euro contiene dei cuscinetti in acciaio inossidabile con alloggiamenti in acciaio inossidabile e può essere avvitata in posizione nell'applicazione. Viene fornita con foro per l'eliminazione della sporcizia e guarnizione in feltro di lana. Utilizzabile in applicazioni come movimentazione di merci e bagagli, catene di montaggio e carico macchinari. Le clip di fissaggio possono essere ordinate separatamente.
Codice articolo Essentra :

10302002

Codice articolo precedente:

551003

166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 102,1068 €
20 - 39 48,6223 €
40 + 36,2802 €
Confezione standard: 20

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

102,11 €

1 x 102,1068 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro sfera 30.0 mm
Capacità di carico con sfera verso l'alto 200.0 kg
Altezza testa 5.5 mm
Diametro corpo 45.0 mm
Altezza corpo 13.8 mm
Diametro flangia 55.0 mm
Altezza flangia 4.0 mm
Tipo 2
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci