Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10301999
551002
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 40,4304 € |
| 20 - 39 | 19,2526 € |
| 40 + | 14,3707 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro sfera | 30.0 mm |
|---|---|
| Diametro sfera | 1.181 in |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 300.0 kg |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 661.4 lbs |
| Altezza testa | 0.217 in |
| Altezza testa | 5.5 mm |
| Diametro corpo | 1.772 in |
| Diametro corpo | 45.0 mm |
| Altezza corpo | 0.543 in |
| Altezza corpo | 13.8 mm |
| Diametro flangia | 55.0 mm |
| Diametro flangia | 2.165 in |
| Altezza flangia | 4.0 mm |
| Altezza flangia | 0.157 in |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 8301300000 |