Menu Ricerca

Sfera di trasporto 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

Questa sfera di trasporto Euro contiene dei cuscinetti in acciaio al carbonio con alloggiamenti zincati e può essere avvitata in posizione nell'applicazione. Viene fornita con foro per l'eliminazione della sporcizia e guarnizione in feltro di lana. Utilizzabile in applicazioni come movimentazione di merci e bagagli, catene di montaggio e carico macchinari. Le clip di fissaggio possono essere ordinate separatamente.
Codice articolo Essentra :

10301975

Codice articolo precedente:

551000

86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 49 11,0332 €
50 + 8,2324 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

275,83 €

25 x 11,0332 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro sfera 22.2 mm
Capacità di carico con sfera verso l'alto 160.0 kg
Altezza testa 4.3 mm
Diametro corpo 36.0 mm
Altezza corpo 9.5 mm
Diametro flangia 45.0 mm
Altezza flangia 2.8 mm
Tipo 2
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci