Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10301968
550999
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 43,5362 € |
50 - 99 | 20,7315 € |
100 + | 15,4701 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro sfera | 15.8 mm |
---|---|
Diametro sfera | 0.622 in |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 38.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 83.8 lbs |
Altezza testa | 3.2 mm |
Altezza testa | 0.126 in |
Diametro corpo | 24.0 mm |
Diametro corpo | 0.945 in |
Altezza corpo | 0.374 in |
Altezza corpo | 9.5 mm |
Diametro flangia | 1.22 in |
Diametro flangia | 31.0 mm |
Altezza flangia | 0.11 in |
Altezza flangia | 2.8 mm |
Tipo | Tipo 1 |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare