Menu Ricerca

Sfera di trasporto 6.4 mm 10.00 kg 13.0 mm 10.5 mm

This mini ball transfer unit has an angled head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Codice articolo Essentra :

10301913

Codice articolo precedente:

550994

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 39 27,4343 €
40 + 20,4717 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

548,69 €

20 x 27,4343 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro corpo 13.0 mm
Diametro sfera 6.4 mm
Dimensioni filettatura M3
Lunghezza filetto 6.0 mm
Altezza testa 10.5 mm
Altezza totale 16.5 mm
Capacità di carico con sfera verso l'alto 15.0 kg
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci