Menu Ricerca

Sfera di trasporto 4.8 mm 5.00 kg 8.0 mm 6.0 mm

This mini ball transfer unit has an angled head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Codice articolo Essentra :

10301883

Codice articolo precedente:

550991

185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 19 23,4408 €
20 + 17,4987 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

234,41 €

10 x 23,4408 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro corpo 8.0 mm
Diametro sfera 4.8 mm
Dimensioni filettatura M2
Lunghezza filetto 2.5 mm
Altezza testa 6.0 mm
Altezza totale 8.5 mm
Capacità di carico con sfera verso l'alto 5.0 kg
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci