Menu Ricerca

Sfera di trasporto 4.8 mm 10.00 kg 13.0 mm 9.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Codice articolo Essentra :

10301869

Codice articolo precedente:

550989

867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 25,7037 €
100 + 19,1839 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

1.285,19 €

50 x 25,7037 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro corpo 13.0 mm
Diametro sfera 4.8 mm
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filetto 15.0 mm
Altezza testa 9.0 mm
Altezza totale 24.0 mm
Capacità di carico con sfera verso l'alto 10.0 kg
Codice doganale 8301300000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci