10302446
551047
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro sfera | 1 in |
|---|---|
| Diametro sfera | 25.4 mm |
| Capacità di carico con sfera verso il basso | 250.0 kg |
| Capacità di carico con sfera verso il basso | 250.0 kg |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 551.2 lbs |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 250. kg |
| Diametro corpo | 44.5 mm |
| Diametro corpo | 1.752 in |
| Altezza testa | 0.22 in |
| Altezza testa | 5.6 mm |
| Altezza totale | 41.4 mm |
| Altezza totale | 1.63 in |
| Colore | Naturale |
| Codice doganale | 7326909890 |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
| Metodo di montaggio | Press Fit |
| Larghezza sfera | 25.4 mm |
| Larghezza sfera | 1 in |
| Materiale sfera | Acciaio al carbonio |
| Altezza corpo | 35.8 mm |
| Altezza corpo | 1.409 in |
| Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi di media entità |
| Diametro totale | 44.5 mm |
| Diametro totale | 1.752 in |
| Diametro | 1.752 in |
| Diametro | 44.5 mm |
| Orientamento | Alto / Basso |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare