Menu Ricerca

Sfera di trasporto 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with zinc stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Codice articolo Essentra :

10302408

Codice articolo precedente:

551043

24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 20

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro sfera 39.7 mm
Capacità di carico con sfera verso il basso 60.0 kg
Capacità di carico con sfera verso l'alto 140.0 kg
Diametro corpo 69.0 mm
Altezza testa 11.9 mm
Altezza totale 57.0 mm
Colore Naturale
Codice doganale 7326909890
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Metodo di montaggio Fissaggio su base
Larghezza sfera 39.7 mm
Materiale sfera Acciaio inossidabile
Altezza corpo 43.1 mm
Tipo Unità di trasferimento a sfera - Per carichi di media entità
Diametro totale 55.5 mm
Diametro 55.5 mm
Orientamento Alto / Basso

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci