Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10301852
550988
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 43,124 € |
25 - 49 | 20,5352 € |
50 + | 15,3261 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro sfera | 1 in |
---|---|
Diametro sfera | 25.4 mm |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 25.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 25.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 121.3 lbs |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 55.0 kg |
Diametro corpo | 1.752 in |
Diametro corpo | 44.5 mm |
Altezza testa | 6.3 mm |
Altezza testa | 0.248 in |
Altezza totale | 1.24 in |
Altezza totale | 31.5 mm |
Colore | Naturale |
Codice doganale | 7326909890 |
Materiale (nome esteso) | Zinco |
Metodo di montaggio | Fissaggio su base |
Larghezza sfera | 1 in |
Larghezza sfera | 25.4 mm |
Materiale sfera | Acciaio inossidabile |
Altezza corpo | 30.5 mm |
Altezza corpo | 1.201 in |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi di media entità |
Diametro totale | 1.752 in |
Diametro totale | 44.5 mm |
Diametro | 44.5 mm |
Diametro | 1.752 in |
Orientamento | Alto / Basso |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare