10301838
550986
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro sfera | 25.4 mm |
|---|---|
| Diametro sfera | 1 in |
| Capacità di carico con sfera verso il basso | 25.0 kg |
| Capacità di carico con sfera verso il basso | 25.0 kg |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 55.0 kg |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 121.3 lbs |
| Diametro corpo | 38.0 mm |
| Diametro corpo | 1.496 in |
| Altezza testa | 6.3 mm |
| Altezza testa | 0.248 in |
| Altezza totale | 41.3 mm |
| Altezza totale | 1.626 in |
| Codice doganale | 7326909890 |
| Materiale (nome esteso) | Zinco |
| Metodo di montaggio | Fissaggio su base |
| Larghezza sfera | 1 in |
| Larghezza sfera | 25.4 mm |
| Materiale sfera | Acciaio inossidabile |
| Altezza corpo | 1.547 in |
| Altezza corpo | 39.3 mm |
| Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi di media entità |
| Diametro totale | 39.7 mm |
| Diametro totale | 1.563 in |
| Diametro | 1.563 in |
| Diametro | 39.7 mm |
| Orientamento | Alto / Basso |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare