10302347
551037
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 19 | 50,507 € |
| 20 + | 37,6937 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza testa | 1.772 in |
|---|---|
| Altezza testa | 45.0 mm |
| Altezza totale | 85.0 mm |
| Altezza totale | 3.346 in |
| Diametro | 50.0 mm |
| Diametro | 1.969 in |
| Diametro corpo | 50.0 mm |
| Diametro corpo | 1.969 in |
| Altezza corpo | 37.0 mm |
| Altezza corpo | 1.457 in |
| Diametro sfera | 31.7 mm |
| Diametro sfera | 1.248 in |
| Dimensioni filettatura | M10 |
| Capacità di carico con sfera verso il basso | 250.0 kg |
| Capacità di carico con sfera verso il basso | 250.0 kg |
| Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Impieghi gravosi |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare