Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10302392
551042
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 32.0 mm |
|---|---|
| Altezza base | 1.26 in |
| Altezza testa | 1.26 in |
| Altezza testa | 32.0 mm |
| Larghezza base | 76.2 mm |
| Larghezza base | 3 in |
| Diametro corpo | 2 in |
| Diametro corpo | 50.8 mm |
| Diametro sfera | 1 in |
| Diametro sfera | 25.4 mm |
| Spessore flangia | 0.272 in |
| Spessore flangia | 6.9 mm |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 705.5 lbs |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 320.0 kg |
| Codice doganale | 7326909890 |
| Diametro | 2 in |
| Diametro | 50.8 mm |
| Capacità carico di lavoro | 705.5 lbs |
| Capacità carico di lavoro | 320.0 kg |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
| Larghezza sfera | 25.4 mm |
| Larghezza sfera | 1 in |
| Finitura | Verniciato nero |
| Diametro totale | 50.8 mm |
| Diametro totale | 2 in |
| Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Impieghi gravosi |
| Orientamento | Alto / Basso |
| Altezza corpo | 1.26 in |
| Altezza corpo | 32.0 mm |
| Capacità di carico con sfera verso il basso | 320.00 kg |
| Capacità di carico con sfera verso il basso | 320.00 kg |
| Metodo di montaggio | Montaggio su flangia svasata |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare