10302378
551040
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 0.315 in |
|---|---|
| Altezza base | 8.0 mm |
| Altezza testa | 28.5 mm |
| Altezza testa | 1.122 in |
| Larghezza base | 1 in |
| Larghezza base | 25.4 mm |
| Diametro corpo | 25.6 mm |
| Diametro corpo | 1.008 in |
| Diametro sfera | 12.7 mm |
| Diametro sfera | 0.5 in |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 25.00 kg |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 55.1 lbs |
| Codice doganale | 7326909890 |
| Diametro | 1.008 in |
| Diametro | 25.6 mm |
| Capacità carico di lavoro | 25.00 kg |
| Capacità carico di lavoro | 55.1 lbs |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
| Larghezza sfera | 12.7 mm |
| Larghezza sfera | 0.5 in |
| Finitura | Verniciato nero |
| Diametro totale | 25.6 mm |
| Diametro totale | 1.008 in |
| Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Impieghi gravosi |
| Orientamento | In alto |
| Altezza corpo | 28.5 mm |
| Altezza corpo | 1.122 in |
| Capacità di carico con sfera verso il basso | 25.00 kg |
| Capacità di carico con sfera verso il basso | 25.00 kg |
| Metodo di montaggio | A pressione, zigrinato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare