10302255
551028
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 48.5 mm |
|---|---|
| Altezza base | 1.909 in |
| Altezza testa | 73.5 mm |
| Altezza testa | 2.894 in |
| Larghezza base | 60.0 mm |
| Larghezza base | 2.362 in |
| Diametro corpo | 60.0 mm |
| Diametro corpo | 2.362 in |
| Diametro sfera | 38.1 mm |
| Diametro sfera | 1.5 in |
| Dimensioni filettatura | M20 |
| Codice doganale | 7326909890 |
| Diametro | 60.0 mm |
| Diametro | 2.362 in |
| Capacità carico di lavoro | 2204.6 lbs |
| Capacità carico di lavoro | 1000.0 kg |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
| Larghezza sfera | 38.1 mm |
| Larghezza sfera | 1.5 in |
| Finitura | Verniciato nero |
| Diametro totale | 60.0 mm |
| Diametro totale | 2.362 in |
| Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Impieghi gravosi |
| Orientamento | Alto / Basso |
| Altezza corpo | 73.5 mm |
| Altezza corpo | 2.894 in |
| Capacità di carico con sfera verso il basso | 1000.00 kg |
| Capacità di carico con sfera verso il basso | 1000.00 kg |
| Metodo di montaggio | Threaded Stud |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare