10302460
551049
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza testa | 5.9 mm |
|---|---|
| Altezza testa | 0.232 in |
| Altezza totale | 67.1 mm |
| Altezza totale | 2.642 in |
| Altezza corpo | 53.3 mm |
| Altezza corpo | 2.098 in |
| Diametro corpo | 44.5 mm |
| Diametro corpo | 1.752 in |
| Diametro sfera | 25.4 mm |
| Diametro sfera | 1 in |
| Diametro flangia | 75.0 mm |
| Diametro flangia | 2.953 in |
| Altezza flangia | 7.9 mm |
| Altezza flangia | 0.311 in |
| Larghezza foro di montaggio | 7.0 mm |
| Larghezza foro di montaggio | 0.276 in |
| Capacità di carico dinamico | 35.0 kg |
| Capacità di carico dinamico | 35.0 kg |
| Caricare per premere completamente | 35.0 kg |
| Caricare per premere completamente | 35.0 kg |
| Capacità di carico | 35.0 kg |
| Capacità di carico | 35.0 kg |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare