10302453
551048
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza testa | 3.5 mm |
|---|---|
| Altezza testa | 0.138 in |
| Altezza totale | 63.0 mm |
| Altezza totale | 2.48 in |
| Altezza corpo | 2.031 in |
| Altezza corpo | 51.6 mm |
| Diametro corpo | 36.5 mm |
| Diametro corpo | 1.437 in |
| Diametro sfera | 0.748 in |
| Diametro sfera | 19.0 mm |
| Diametro flangia | 2.622 in |
| Diametro flangia | 66.6 mm |
| Altezza flangia | 7.9 mm |
| Altezza flangia | 0.311 in |
| Larghezza foro di montaggio | 0.276 in |
| Larghezza foro di montaggio | 7.0 mm |
| Capacità di carico dinamico | 10.0 kg |
| Capacità di carico dinamico | 10.0 kg |
| Caricare per premere completamente | 10.0 kg |
| Caricare per premere completamente | 10.0 kg |
| Capacità di carico | 10.0 kg |
| Capacità di carico | 10.0 kg |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare