Menu Ricerca

Set per Rotaie scorrevoli a sfere 600.0 M10 28.0 Acciaio

Questo set guida a rulli incrociati è un sistema di movimento lineare che offre applicazioni con posizionamento e guida fluidi. Distribuisce carichi pesanti ed è ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. È resistente alla corrosione e può tollerare temperature da -40 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20162436

Codice articolo precedente:

20162436

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 1.065,1595 €
5 - 9 958,6415 €
10 - 19 905,3825 €
20 + 798,8748 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1.065,16 €

1 x 1.065,1595 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 600.0
Corsa max 492.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
Numero rulli 20.0
Dyn. load C max. kN 294.0
Static load C0 max. kN 264.0
Peso Kg 12.520
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci