Menu Ricerca

Set per Rotaie scorrevoli a sfere 550.0 M6 15.0 Acciaio

Questo set guida a rulli incrociati è un sistema di movimento lineare che offre applicazioni con posizionamento e guida fluidi. Distribuisce carichi pesanti ed è ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. È resistente alla corrosione e può tollerare temperature da -40 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20162320

Codice articolo precedente:

20162320

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 496,223 €
5 - 9 446,6028 €
10 - 19 421,7875 €
20 + 372,1673 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

496,22 €

1 x 496,223 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 550.0
Corsa max 458.0
w1 15.0
d1 5.3
d2 9.5
d3 M6
h1 +0|-0.3 31.0
h2 14.0
h3 6.0
l2 50.0
l3 25.0
l4 2.0
w2 5.2
Numero rulli 36.0
Dyn. load C max. kN 92.5
Static load C0 max. kN 94.8
Peso Kg 3.16
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci