20162276
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 258,52 € |
5 - 9 | 232,67 € |
10 - 19 | 219,74 € |
20 + | 193,89 € |
l1 | 300.0 |
---|---|
Corsa max | 246.0 |
w1 | 15.0 |
d1 | 5.3 |
d2 | 9.5 |
d3 | M6 |
h1 +0|-0.3 | 31.0 |
h2 | 14.0 |
h3 | 6.0 |
l2 | 50.0 |
l3 | 25.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 5.2 |
Numero rulli | 20.0 |
Dyn. load C max. kN | 51.4 |
Static load C0 max. kN | 52.6 |
Peso Kg | 1.73 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare