20162238
20162238
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 104,72 € |
| 5 - 9 | 94,25 € |
| 10 - 19 | 89,01 € |
| 20 + | 78,54 € |
| l1 | 100.0 |
|---|---|
| Corsa max | 80.0 |
| w1 | 15.0 |
| d1 | 5.3 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | M6 |
| h1 +0|-0.3 | 31.0 |
| h2 | 14.0 |
| h3 | 6.0 |
| l2 | 50.0 |
| l3 | 25.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 5.2 |
| Numero rulli | 7.0 |
| Dyn. load C max. kN | 18.0 |
| Static load C0 max. kN | 18.4 |
| Peso Kg | 0.58 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare